Model Number | Description | Datasheet | Stock Check | |
---|---|---|---|---|
MD-30SM | 3 Pin, Mini Circular Connector w/ Shield | |||
MD-40SM | 4 Pin, Mini Circular Connector w/ Shield | |||
MD-50SM | 5 Pin, Mini Circular Connector w/ Shield | |||
MD-60SM | 6 Pin, Mini Circular Connector w/ Shield | |||
MD-70SM | 7 Pin, Mini Circular Connector w/ Shield | |||
MD-80SM | 8 Pin, Mini Circular Connector w/ Shield | |||
MD-90SM | 9 Pin, Mini Circular Connector w/ Shield |